Sattel-Rohrschelle / Einzelsattel

Sattel-Rohrschelle / Einzelsattel
  • Mengenrabatt
[Features]
· Single fastener saddle band for use with SGP pipes.
· Zinc electroplating finish

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10438-0018
A10438-0022
A10438-0037
A10438-0041
A10438-0056
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Stahlrohr-Ø (A) Nenn-Ø (B) Passender Rohraußen-Ø
(mm)

5.84 €

1 8 Arbeitstage 40 ~ unter 5032A1 1/442.7

6.35 €

1 8 Arbeitstage 40 ~ unter 5040A1 1/248.6

7.16 €

1 8 Arbeitstage 60 ~ unter 7050A260.5

3.43 €

1 17 Arbeitstage 70 ~ unter 8065A2 1/276.3

6.29 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 80 ~ unter 9080A389.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Bügelschellen Passende Rohrausführung SGP-Rohr Werkstoff Stahl
Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support