Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs) (mm) | Passende Rohrausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Stahlrohr-Ø (A) | Nenn-Ø (B) | Passender Rohraußen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 ~ unter 30 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | - | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
1.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 ~ unter 30 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | - | 20A | 3/4 | 27.2 | |
1.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 ~ unter 40 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | - | 25A | 1 | 34 | |
5.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 ~ unter 50 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | - | 32A | 1 1/4 | 42.7 | ||
2.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 ~ unter 50 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | - | 40A | 1 1/2 | 48.6 | |
2.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 ~ unter 70 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | - | 50A | 2 | 60.5 | |
4.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 ~ unter 80 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | - | 65A | 2 1/2 | 76.3 | ||
2.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 ~ unter 90 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | - | 80A | 3 | 89.1 | |
7.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 ~ unter 200 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | - | 100A | 4 | 114.3 | ||
13.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 ~ unter 30 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
6.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 ~ unter 30 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 20A | 3/4 | 27.2 | |
13.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 ~ unter 40 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 25A | 1 | 34 | ||
7.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 ~ unter 50 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 32A | 1 1/4 | 42.7 | |
8.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 ~ unter 50 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 40A | 1 1/2 | 48.6 | |
9.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 ~ unter 70 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 50A | 2 | 60.5 | |
15.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 70 ~ unter 80 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 65A | 2 1/2 | 76.3 | ||
15.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 80 ~ unter 90 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 80A | 3 | 89.1 | ||
19.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 ~ unter 200 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 100A | 4 | 114.3 |
Loading...
Ausführung | Bügelschellen | Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm)
Passende Rohrausführung
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Stahlrohr-Ø (A)
Nenn-Ø (B)
Passender Rohraußen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften