Vertikale Rohrbefestigung Erschütterungsresistente CL-Rohrklemme, mit 10t-Kautschuk (Galvanisierung / Edelstahl)

Vertikale Rohrbefestigung Erschütterungsresistente CL-Rohrklemme, mit 10t-Kautschuk (Galvanisierung / Edelstahl)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Vibration proof auxiliary standing band for outer surface-coated steel piping.
· Includes 10mm rubber.
· This product alone cannot visibly reduce vibration transmissivity.
· Made of SUS304.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10343-0012
A10343-0027
A10362-0018
A10362-0041
A10362-0126
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Stahlrohr-Ø (A) Nenn-Ø (B) Passender Rohraußen-Ø
(mm)

11.76 €

1 15 Arbeitstage 20~unter 30[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt15A1/225.7

12.11 €

1 9 Arbeitstage 30~unter 40[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt20A3/431.2

29.19 €

1 7 Arbeitstage 20~unter 30[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA15A1/225.7

38.98 €

1 7 Arbeitstage 40~unter 50[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA32A1 1/446.3

97.81 €

1 7 Arbeitstage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA150A6170.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vibrationsschutz-Anschlussstücke Passende Rohrausführung Beschichtetes Stahlrohr Gummidicke(mm) 10
Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support