Megaflow X-Kupplung, Messing, Entlüftung mit Innengewinde

Megaflow X-Kupplung, Messing, Entlüftung mit Innengewinde
  • Mengenrabatt
Deals simultaneously with pressure loss, air leakage, and flow-rate loss. A brass, purged type female thread.

[Features]
· Full flow design: Maximizes the performance of air tools and machines (simultaneously prevents pressure loss, flow-rate loss, and air leakage).
· Protects against air leakage: Reduces air leakage caused by plug damage or hardening of the packaging etc.
· Single action connection: Zero-pressure connection.
· The purge type design prevents hose lashing and recoil during tool removal, thanks to the secondary (hose, tool, etc.) residual pressure removal function.
· Safety lock mechanism: the lever opens only if the plug is inserted.
· Plug can not be disconnected until the air is blocked with the lever.
· Sealed threaded part (R thread): can be used for piping as-is because the threaded part has been sealed

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MFXP-02F-B
MFXP-03F-B
MFXP-04F-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße Grundkörperlänge A
(mm)

30.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Rc1/467.5

30.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Rc3/869.5

31.76 €

1 5 Arbeitstage Rc1/273.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Schnellkupplungen Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Haupteinheits-Material Messing Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Zulässige Flüssigkeit Druckluft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60
Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.5 Spezifikationen Mit Entlüftung

Technischer Support