Großer Hahn, One-Touch-Verbindungsnippel, Außengewindefür MH

Großer Hahn, One-Touch-Verbindungsnippel, Außengewindefür MH
A lightweight and ultra-small one-touch joint for use with the MH type male threaded nipple.

[Features]
· A lightweight, ultra-small, and easy-to-use coupling.
· Available in two types: aluminum and brass.
· A strongly resistant anti-pull out structure for withdrawing the sleeve to the plug side (please push in the plug strongly when inserting).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MH-1P

Teilenummer
MH-1P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.21 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Haupteinheits-Material Stahl vernickelt
Zulässige Flüssigkeit Druckluft Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60
Betriebsdruckbereich(MPa) ::1 Gewindegröße M8 Grundkörperlänge A(mm) 21.5
Spezifikationen Nippel

Sie befinden sich auf der Seite für Großer Hahn, One-Touch-Verbindungsnippel, Außengewindefür MH, die Teilenummer ist MH-1P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MH-1P.

Technischer Support