Großer Hahn, One-Touch-Verbindungsbuchse, Innengewinde

Großer Hahn, One-Touch-Verbindungsbuchse, Innengewinde
  • Mengenrabatt
Lightweight and ultra-small one-touch joint. Socket includes female threading.

[Features]
· Lightweight, ultra-small and easy-to-use coupling.
· Two types are available: aluminum and brass.
· Structure is resistant to removal due to dragging as the sleeve is pulled to the plug side.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H-2MS
H-3MS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße Grundkörperlänge A
(mm)

15.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Rc1/456.0

17.38 €

1 10 Arbeitstage Rc3/860

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Innengewindebohrung Haupteinheits-Material Messing
Zulässige Flüssigkeit Druckluft Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60
Betriebsdruckbereich(MPa) ::1 Spezifikationen Muffe

Technischer Support