Großer Hahn, Modell mit One-Touch-Verbindungsbuchse zur Schlauchverbindung

Großer Hahn, Modell mit One-Touch-Verbindungsbuchse zur Schlauchverbindung
  • Mengenrabatt
Lightweight and ultra-small one-touch joint. Hose fitting type.

[Features]
· Lightweight, ultra-small and easy-to-use coupling.
· Two types are available: aluminum and brass.
· Structure is resistant to removal due to dragging as the sleeve is pulled to the plug side.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-LCT
A-SCT
H-FCT
H-LCT
H-LLCT
H-SCT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Grundkörperlänge A
(mm)
Passendes Rohr (Innen-Ø)

14.22 €

1 10 Arbeitstage Aluminium57.5φ6

14.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Aluminium55.5φ5

16.28 €

1 10 Arbeitstage [Messing] Messing53.5φ4

15.64 €

1 10 Arbeitstage [Messing] Messing57.5φ6

17.51 €

1 10 Arbeitstage [Messing] Messing63.0φ8

15.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Messing] Messing55.5φ5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Schlauch-Anschlussstück Zulässige Flüssigkeit Druckluft
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60 Betriebsdruckbereich(MPa) ::1
Spezifikationen Muffe

Technischer Support