CHS-Kupplungen Nippel (mit Luftdurchfluss-Einsteller)

CHS-Kupplungen Nippel (mit Luftdurchfluss-Einsteller)
  • Mengenrabatt
A one touch type nipple that is easy to connect and disconnect (with flow rate adjustment).

[Features]
· One-touch design allows easy plugging and unplugging.
· Wide lineup includes a nut type for hoses and a male/female screw type as well as a free-angle type.
· Reduces air leakage caused by plug scratches, packing hardening, etc.
· Screw element sealing (R screw): Can be used for piping as-is due to screw element sealing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FRP-02

Teilenummer
FRP-02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Haupteinheits-Material Stahl vernickelt Dichtungswerkstoff Kein Dichtungsmaterial Zulässige Flüssigkeit Druckluft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60
Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.5 Gewindegröße R1/4 Grundkörperlänge A(mm) 46.0
Spezifikationen Nippel Anschlussfläche R1/4 O-Ring NA

Sie befinden sich auf der Seite für CHS-Kupplungen Nippel (mit Luftdurchfluss-Einsteller) , die Teilenummer ist FRP-02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FRP-02.

Technischer Support