CHS-Kupplungen Nippel B-Modell

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C4P-7B
C4P-10B
C4P-13B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundkörperlänge A
(mm)
Anschlussfläche
(mm)

2.55 €

1 10 Arbeitstage 54.07

2.55 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 56.010

4.30 €

1 10 Arbeitstage 6013

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Für Schlauchmontage Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Haupteinheits-Material Stahl vernickelt Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Zulässige Flüssigkeit Druckluft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60
Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.5 Spezifikationen Nippel O-Ring NA
Durchflussregelung NA

Technischer Support