CHS-Kupplungsfassung B-Modell

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CHS-7B
CHS-10B
CHS-13B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundkörperlänge A
(mm)
Anschlussfläche
(mm)

11.28 €

1 10 Arbeitstage 73.07

11.31 €

1 10 Arbeitstage 75.010

14.49 €

1 10 Arbeitstage 79.013

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Schnellkupplungen Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Haupteinheits-Material Stahl vernickelt Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Zulässige Flüssigkeit Druckluft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60
Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.5 Spezifikationen Muffe O-Ring Verfügbar
Durchflussregelung NA

Technischer Support