Rohrschelle / mit Scharnier / Innengewinde / Stahl / verzinkt / mit Gummieinlage, schwenkbar / A10174

Rohrschelle / mit Scharnier / Innengewinde / Stahl / verzinkt / mit Gummieinlage, schwenkbar / A10174
  • Mengenrabatt
[Features]
· Vibration-proof auxiliary hanging band for SGP pipes.
· Includes 10mm rubber.
· This product alone cannot significantly reduce vibration transmissivity.
· Zinc electroplating finish

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10174-0018
A10174-0022
A10174-0056
A10174-0080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Nenn-Ø (A) Nenn-Ø (B) Passender Rohraußen-Ø
(mm)

10.63 €

1 9 Arbeitstage 20~unter 3015A1/221.7

11.64 €

1 9 Arbeitstage 20~unter 3020A3/427.2

13.29 €

1 9 Arbeitstage 40~unter 5040A1 1/248.6

14.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 70~unter 8065A2 1/276.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Vibrationsschutz-Anschlussstücke Werkstoff Stahl Geeignetes Rohrmodell SGP-Rohr
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support