Rohrabhängung / schwarzes vibrationsfestes Abhängband

Rohrabhängung / schwarzes vibrationsfestes Abhängband
[Features]
· Vibration-proof auxiliary hanging band for use with SGP piping.
· With 3mm rubber.
· Zinc electroplating finish

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A10175-0020

Teilenummer
A10175-0020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.12 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Vibrationsschutz-Anschlussstücke Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm) 20~unter 30 Werkstoff Stahl
Geeignetes Rohrmodell SGP-Rohr Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Nenn-Ø (A) 20A
Nenn-Ø (B) 3/4 Passender Rohraußen-Ø(mm) 27.2 Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrabhängung / schwarzes vibrationsfestes Abhängband, die Teilenummer ist A10175-0020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A10175-0020.

Technischer Support