U-förmiger Bügel Vibrationssicheres U-Band mit Platte (Galvanisierung / Edelstahl)

U-förmiger Bügel Vibrationssicheres U-Band mit Platte (Galvanisierung / Edelstahl)
  • Mengenrabatt
A vibration-proof support U band for SGP pipes. 10 mm, with rubber

[Features]
- This product alone cannot visibly reduce vibration transmissivity.
- Consists of a U band with a rubber pad on its inner surface (surface contacting the pipe).
- The series is designed to assist in vibration-proofing.
- The U band alone cannot visibly reduce the vibration transmissivity.
- The band should be clamped onto the corresponding frame, main body or anchor.
- The unit should also be set between the frame and main body.
- Due to the physical properties of the rubber, there is a risk of degradation due to the effects of UV radiation, etc. when used outside.
- Use for indoor piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A12090-0020
A12090-0034
A12090-0049
A12090-0053
A12090-0091
A12090-0104
A13153-0026
A13153-0045
A13153-0050
A13153-0064
A13153-0079
A13153-0083
A13153-0120
A13153-0134
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Stahlrohr-Ø (A) Nenn-Ø (B) Passender Rohraußen-Ø
(mm)

14.27 €

1 17 Arbeitstage 20 ~ unter 30Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt20A3/427.2

14.42 €

1 10 Arbeitstage 30 ~ unter 40Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt25A134

14.97 €

1 9 Arbeitstage 40 ~ unter 50Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt32A1 1/442.7

15.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 40 ~ unter 50Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt40A1 1/248.6

24.02 €

1 14 Arbeitstage 100 ~ unter 200Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt100A4114.3

24.56 €

1 14 Arbeitstage 100 ~ unter 200Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt125A5139.8

35.45 €

1 16 Arbeitstage 20 ~ unter 30[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA20A3/427.2

39.11 €

1 18 Arbeitstage 30 ~ unter 40[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA25A134

27.48 €

1 14 Arbeitstage 40 ~ unter 50[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA32A1 1/442.7

45.24 €

1 7 Arbeitstage 40 ~ unter 50[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA40A1 1/248.6

29.29 €

1 14 Arbeitstage 60 ~ unter 70[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA50A260.5

31.67 €

1 14 Arbeitstage 70 ~ unter 80[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA65A2 1/276.3

50.67 €

1 14 Arbeitstage 100 ~ unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA125A5139.8

62.57 €

1 14 Arbeitstage 100 ~ unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA150A6165.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vibrationsschutz-Anschlussstücke Passende Rohrausführung SGP-Rohr Gummidicke(mm) 10
Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support