Vertikale Rohrbefestigung Erschütterungsresistente CL-Rohrklemme, mit 3t-Kautschuk (Galvanisierung / Edelstahl)

Vertikale Rohrbefestigung Erschütterungsresistente CL-Rohrklemme, mit 3t-Kautschuk (Galvanisierung / Edelstahl)
  • Mengenrabatt
[Features]
· A vibration-proof auxiliary vertical band for surface-coated steel pipes.
· Fitted with a 3-mm rubber.
· This product by itself cannot specifically reduce vibration transmission rates.
· Electrogalvanized finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10342-0072
A10342-0119
A10360-0013
A10360-0028
A10360-0032
A10360-0047
A10360-0051
A10360-0066
A10360-0085
A10360-0090
A10360-0117
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Stahlrohr-Ø (A) Nenn-Ø (B) Passender Rohraußen-Ø
(mm)

10.55 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 70~unter 80[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt65A2 1/279.9

42.93 €

1 7 Arbeitstage 100~unter 200[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt150A6170.2

30.05 €

1 11 Arbeitstage 20~unter 30[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA15A1/225.7

31.39 €

1 11 Arbeitstage 30~unter 40[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA20A3/431.2

33.60 €

1 11 Arbeitstage 30~unter 40[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA25A137.6

38.50 €

1 11 Arbeitstage 40~unter 50[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA32A1 1/446.3

40.12 €

1 11 Arbeitstage 50~unter 60[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA40A1 1/252.2

42.54 €

1 11 Arbeitstage 60~unter 70[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA50A264.1

44.52 €

1 11 Arbeitstage 70~unter 80[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA65A2 1/279.9

48.94 €

1 11 Arbeitstage 90~unter 100[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA80A392.7

94.71 €

1 18 Arbeitstage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA125A5143.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vibrationsschutz-Anschlussstücke Passende Rohrausführung Beschichtetes Stahlrohr Gummidicke(mm) 3
Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support