Rohrabhängung, Kautschuk 25 für Kupferrohr

Rohrabhängung, Kautschuk 25 für Kupferrohr
[Features]
· Rubber anti-vibration band for use with copper pipes.
· Fit-in type.
· Supports bands with widths of 32 and 25 mm.
· Material: EPDM.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10307-0016
A10307-0035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite W
(mm)

173.40 €

1 9 Arbeitstage 25

242.75 €

1 9 Arbeitstage 32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Zugehörige Bauteile für Vibrationsschutz-Anschlussstücke Werkstoff EPDM (Ethylen-Propylen-Kautschuk) Dicke t(mm) 3
Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support