Vertikale Rohrbefestigung Geschweißter Langloch-T-Fuß (Galvanisierung / Edelstahl)

Vertikale Rohrbefestigung Geschweißter Langloch-T-Fuß (Galvanisierung / Edelstahl)
  • Mengenrabatt
Foot mount for vertical bands. Plate-welded type

[Features]
· A foot mount for vertical bands.
· Plate-welded type.
· This product is available in 25, 32, 38, and 50-mm widths.
· This product material is thicker than the plate pressed type.
· Please use A pins, screws, etc. for attaching.
· Electrogalvanized finish

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10371-0017
A10371-0021
A10371-0036
A10371-0055
A10371-0060
A10371-0074
A10371-0089
A10371-0093
A10371-0106
A10371-0125
A10371-0130
A10371-0144
A10371-0159
A10371-0178
A10371-0182
A10371-0197
A10371-0200
A10371-0214
A10371-0229
A10371-0233
A10371-0248
A10371-0252
A10371-0267
A10390-0012
A10390-0027
A10390-0031
A10390-0046
A10390-0065
A10390-0070
A10390-0084
A10390-0099
A10390-0101
A10390-0116
A10390-0135
A10390-0140
A10390-0154
A10390-0173
A10390-0188
A10390-0192
A10390-0205
A10390-0210
A10390-0224
A10390-0239
A10390-0243
A10390-0258
A10390-0262
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Oberflächenbehandlung Länge H
(mm)
Breite
(mm)

2.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt5025

3.33 €

1 13 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt6025

3.50 €

1 13 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt8025

3.73 €

1 13 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt10025

4.30 €

1 13 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt12025

4.84 €

1 13 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt15025

6.02 €

1 13 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt20025

8.36 €

1 11 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt6032

9.10 €

1 11 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt8032

9.45 €

1 11 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt10032

9.94 €

1 11 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt12032

10.80 €

1 11 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt15032

12.48 €

1 12 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt20032

24.63 €

1 11 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt8038

26.51 €

1 11 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt10038

28.43 €

1 11 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt12038

34.02 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt15038

32.83 €

1 11 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt20038

29.56 €

1 11 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt8050

31.80 €

1 11 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt10050

34.10 €

1 11 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt12050

36.38 €

1 11 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt15050

39.40 €

1 11 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt20050

18.94 €

1 12 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA5025

20.31 €

1 12 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA6025

21.99 €

1 12 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA8025

22.89 €

1 12 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA10025

24.99 €

1 12 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA12025

26.75 €

1 12 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA15025

31.01 €

1 12 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA20025

27.78 €

1 11 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA6032

26.54 €

1 10 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA8032

31.17 €

1 11 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA10032

33.02 €

1 11 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA12032

32.37 €

1 10 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA15032

35.11 €

1 10 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA20032

35.28 €

1 10 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA8038

46.95 €

1 13 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA10038

51.90 €

1 13 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA12038

57.95 €

1 13 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA15038

64.58 €

1 13 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA20038

63.10 €

1 11 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA8050

66.56 €

1 11 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA10050

72.77 €

1 11 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA12050

80.38 €

1 11 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA15050

84.25 €

1 11 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA20050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support