Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs) (mm) | Passende Rohrausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Stahlrohr-Ø (A) | Nenn-Ø (B) | Passender Rohraußen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20~unter 30 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | Galvanisch verzinkt | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
2.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20~unter 30 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | Galvanisch verzinkt | 20A | 3/4 | 27.2 | |
2.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30~unter 40 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | Galvanisch verzinkt | 25A | 1 | 34 | |
2.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40~unter 50 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | Galvanisch verzinkt | 32A | 1 1/4 | 42.7 | |
3.25 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 40~unter 50 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | Galvanisch verzinkt | 40A | 1 1/2 | 48.6 | |
3.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60~unter 70 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | Galvanisch verzinkt | 50A | 2 | 60.5 | |
6.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 70~unter 80 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | Galvanisch verzinkt | 65A | 2 1/2 | 76.3 | ||
5.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80~unter 90 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | Galvanisch verzinkt | 80A | 3 | 89.1 | |
6.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | Galvanisch verzinkt | 100A | 4 | 114.3 | |
16.02 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | Galvanisch verzinkt | 125A | 5 | 139.8 | |
15.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | Galvanisch verzinkt | 150A | 6 | 165.2 | ||
31.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 200~unter 300 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | Galvanisch verzinkt | 200A | 8 | 216.3 | ||
44.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 200~unter 300 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | Galvanisch verzinkt | 250A | 10 | 267.4 | ||
82.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 300~unter 400 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | Galvanisch verzinkt | 300A | 12 | 318.5 | ||
3.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20~unter 30 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] Stahlrohr mit beschichteter Außenfläche | Stahl | Galvanisch verzinkt | 15A | - | 25.7 | ||
6.08 € | 1 | 13 Arbeitstage | 30~unter 40 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] Stahlrohr mit beschichteter Außenfläche | Stahl | Galvanisch verzinkt | 20A | - | 31.2 | ||
6.41 € | 1 | 13 Arbeitstage | 30~unter 40 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] Stahlrohr mit beschichteter Außenfläche | Stahl | Galvanisch verzinkt | 25A | - | 37.6 | ||
6.83 € | 1 | 13 Arbeitstage | 40~unter 50 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] Stahlrohr mit beschichteter Außenfläche | Stahl | Galvanisch verzinkt | 32A | - | 46.3 | ||
4.09 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50~unter 60 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] Stahlrohr mit beschichteter Außenfläche | Stahl | Galvanisch verzinkt | 40A | - | 52.2 | ||
9.73 € | 1 | 13 Arbeitstage | 70~unter 80 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] Stahlrohr mit beschichteter Außenfläche | Stahl | Galvanisch verzinkt | 65A | - | 79.9 | ||
10.99 € | 1 | 13 Arbeitstage | 90~unter 100 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] Stahlrohr mit beschichteter Außenfläche | Stahl | Galvanisch verzinkt | 80A | - | 92.7 | ||
11.84 € | 1 | 13 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] Stahlrohr mit beschichteter Außenfläche | Stahl | Galvanisch verzinkt | 100A | - | 118.3 | ||
29.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20~unter 30 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
38.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20~unter 30 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 20A | 3/4 | 27.2 | ||
30.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30~unter 40 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 25A | 1 | 34 | ||
40.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40~unter 50 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 32A | 1 1/4 | 42.7 | ||
48.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40~unter 50 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 40A | 1 1/2 | 48.6 | ||
42.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60~unter 70 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 50A | 2 | 60.5 | ||
58.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 70~unter 80 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 65A | 2 1/2 | 76.3 | ||
62.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 80~unter 90 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 80A | 3 | 89.1 | ||
54.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100~unter 200 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 100A | 4 | 114.3 | ||
161.04 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100~unter 200 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 125A | 5 | 139.8 |
Loading...
Art | Bodenschelle | Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm)
Passende Rohrausführung
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Stahlrohr-Ø (A)
Nenn-Ø (B)
Passender Rohraußen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften