Bodenschelle / Rohrhalter T-Bodenband / Band in T-Ausführung (für Stahlrohr)

Bodenschelle / Rohrhalter T-Bodenband / Band in T-Ausführung (für Stahlrohr)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Hinge type band for the floating SGP tube.
· Can be used for horizontal and vertical pipes.
· Use screws for fixture.
· Zinc electroplated finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10533-0017
A10533-0021
A10533-0036
A10533-0055
A10533-0060
A10533-0074
A10533-0089
A10533-0093
A10533-0106
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Stahlrohr-Ø Passender Rohraußen-Ø
(mm)
Maß H
(mm)

4.34 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 20~unter 3015A21.735

4.38 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 20~unter 3015A21.750

4.54 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 20~unter 3020A27.235

4.11 €

1 13 Arbeitstage 20~unter 3020A27.250

6.02 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 30~unter 4025A3435

5.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30~unter 4025A3450

10.97 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 40~unter 5032A42.750

15.17 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 40~unter 5040A48.650

16.40 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 60~unter 7050A60.550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Bodenschelle Werkstoff Stahl Passende Rohrausführung SGP-Rohr
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support