Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A11225-0013 |
A11225-0028 |
A11225-0032 |
A11225-0047 |
A11225-0051 |
A11225-0066 |
A11225-0085 |
A11225-0090 |
A11225-0102 |
A11225-0117 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs) (mm) | Stahlrohr-Ø (A) | Nenn-Ø (B) | Passender Rohraußen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 ~ unter 30 | 20A | 3/4 | 27.2 | |
4.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 ~ unter 40 | 25A | 1 | 34 | ||
6.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 ~ unter 50 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | |
7.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 ~ unter 50 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | |
9.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 ~ unter 70 | 50A | 2 | 60.5 | ||
11.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 ~ unter 80 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | ||
12.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 80 ~ unter 90 | 80A | 3 | 89.1 | |
14.41 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 100 ~ unter 200 | 100A | 4 | 114.3 | |
25.18 € | 1 | 22 Arbeitstage | 100 ~ unter 200 | 125A | 5 | 139.8 | ||
34.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 100 ~ unter 200 | 150A | 6 | 165.2 |
Loading...
Ausführung | Rundstahlbügel | Werkstoff | Stahl | Passende Rohrausführung | SGP-Rohr |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Galvanisch verzinkt | Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm)
Stahlrohr-Ø (A)
Nenn-Ø (B)
Passender Rohraußen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften