Standardisierte Halterung, Hayauma-Produkt, Hayauma-Serie L, universell

Standardisierte Halterung, Hayauma-Produkt, Hayauma-Serie L, universell
The assembly-type pressed steel material requires no welding. For light items.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A14860-0019
A14860-0023
A14860-0038
A14860-0042
A14860-0057
A14860-0061
A14860-0076
A14860-0095
A14860-0108
A14862-0013
A14862-0028
A14862-0051
A14862-0066
A14862-0085
A14862-0090
A14862-0102
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Oberflächenbehandlung Größe a
(mm)
Größe b
(mm)
Teilenummer (Teilenummer)

41.08 €

1 6 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert150120L-1

46.98 €

1 6 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert210150L-2

57.61 €

1 6 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert300210L-3

69.93 €

1 6 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert390240L-4

78.01 €

1 6 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert510300L-5

90.74 €

1 13 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert600300L-6

95.83 €

1 13 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert690390L-7

82.95 €

1 13 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert810390L-8

95.47 €

1 13 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert900510L-9

74.20 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] N/A150120L-1

87.67 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] N/A210150L-2

150.24 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] N/A510300L-5

146.57 €

1 13 Arbeitstage Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] N/A600300L-6

169.27 €

1 13 Arbeitstage Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] N/A690390L-7

188.54 €

1 13 Arbeitstage Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] N/A810390L-8

222.06 €

1 13 Arbeitstage Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] N/A900510L-9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spezifikationen Bohrungen auf einer Seite (Nagellöcher) Lochabstand(mm) 30 Nagellochabstand(mm) 30
Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support