Standardisierte Halterung, Hayauma-Produkt, Hayauma-Serie W (doppelseitiges Bohrungsmodell)

Standardisierte Halterung, Hayauma-Produkt, Hayauma-Serie W (doppelseitiges Bohrungsmodell)
[Features]
· Assembly-type pressed steel requires no welding.
· For lightweight items.
· Frames and brackets can be assembled using the "Hayauma connection bracket" and nuts and bolts.
· Hot dip galvanized finish.
· Electrogalvanized finish.
· Made of SUS304.
· Consult us about the allowable load.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A11680-0017
A11680-0036
A11681-0029
A11681-0033
A12191-0037
A12225-0018
A12225-0022
A12225-0037
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Oberflächenbehandlung Spezifikationen Nagellochabstand
(mm)
Länge
(mm)
Artikelbezeichnung

69.66 €

1 8 Arbeitstage Stahl[Verzinkt] FeuerverzinktBohrungen auf beiden Seiten-1800Hayauma W-1800

65.80 €

1 9 Arbeitstage Stahl[Verzinkt] FeuerverzinktBohrungen auf beiden Seiten-900Hayauma W-900

228.37 €

1 7 Arbeitstage Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] N/ABohrungen auf beiden Seiten-2520Hayauma W-2520

98.07 €

1 24 Arbeitstage Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] N/ABohrungen auf beiden Seiten-900Hayauma W-900

52.79 €

1 6 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiertBohrungen auf beiden Seiten (Nagellöcher)30900Hayauma WNF-900

49.38 €

1 8 Arbeitstage EdelstahlGlänzend chromatiertBohrungen auf beiden Seiten-900Hayauma W-900

91.66 €

1 9 Arbeitstage EdelstahlGlänzend chromatiertBohrungen auf beiden Seiten-1800Hayauma W-1800

71.13 €

1 8 Arbeitstage EdelstahlGlänzend chromatiertBohrungen auf beiden Seiten-2520Hayauma W-2520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lochabstand(mm) 60 Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support