Vertikale Rohrbefestigung Hartes Vertikalband (Galvanisierung / Feuerverzinkung)

Vertikale Rohrbefestigung Hartes Vertikalband (Galvanisierung / Feuerverzinkung)
  • Mengenrabatt
Hinged vertical band for use with SGP pipes

[Features]
· Hinged vertical band for use with SGP pipes
· This product uses a thicker material than the "A10323 standing band".
· Zinc electroplating finish

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10325-0014
A10325-0029
A10325-0033
A10325-0048
A10325-0052
A10325-0067
A10325-0071
A10325-0086
A10325-0118
A10325-0122
A10325-0137
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Stahlrohr-Ø (A) Nenn-Ø (B) Passender Rohraußen-Ø
(mm)

2.16 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 20~unter 3015A1/221.7

2.21 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 20~unter 3020A3/427.2

2.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 30~unter 4025A134

2.44 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 40~unter 5032A1 1/442.7

2.82 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 40~unter 5040A1 1/248.6

3.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 60~unter 7050A260.5

4.47 €

1 9 Arbeitstage 70~unter 8065A2 1/276.3

5.06 €

1 9 Arbeitstage 80~unter 9080A389.1

5.59 €

1 9 Arbeitstage 100~unter 200100A4114.3

18.15 €

1 11 Arbeitstage 100~unter 200125A5139.8

19.13 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 100~unter 200150A6165.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Senkrechte Schellen Werkstoff Stahl Passende Rohrausführung EN 1.0035 Äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support