Rohrschelle / U-Form / Stahl / PVC-Beschichtung / A10434

Rohrschelle / U-Form / Stahl / PVC-Beschichtung / A10434
  • Mengenrabatt
[Features]
· Saddle band for copper pipe.
· Soft PVC coated type.
· Excellent electric insulation to protect the pipe surface from small scratches resulting from contact with supporting fitting.
· Use for piping at normal temperatures of up to 80°C due to the physical properties of soft PVC.
· Use A pins, screws, etc. for fixture.
· Electrogalvanized finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10434-0019
A10434-0023
A10434-0038
A10434-0042
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Stahlrohr-Ø (A) Nenn-Ø (B) Passender Rohraußen-Ø
(mm)

3.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10 ~ unter 2010A3/812.7

4.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10 ~ unter 2015A1/215.88

4.94 €

1 9 Arbeitstage 20 ~ unter 3020A3/422.22

4.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20 ~ unter 3025A128.58

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Bügelschellen Passende Rohrausführung Kupferrohr Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Weich-PVC-Beschichtung (galvanisch verzinkt) Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support