Bodenband / Band für einfache Höhe

Bodenband / Band für einfache Höhe
  • Mengenrabatt
[Features]
· Level adjustment band for drainage pipe of push type.
· To connect pipe simply push it (push until you hear a click sound).
· Made of highly corrosion-resistant hot dipped steel plate.
· There are also fire-resistant dual pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A16995-0019
A16995-0023
A16995-0038
A16995-0057
A16995-0076
A16995-0112
A16995-0131
A16995-0146
A16995-0184
A16995-0343
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Passende Rohrausführung Größe Gesamtbreite W
(mm)
Ausgleichsbereich
(mm)

8.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 100~unter 200[PVC-Leitung] VU-Rohr50A-13513860~135

11.18 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 200~unter 300[PVC-Leitung] VU-Rohr50A-205138130~205

8.05 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 100~unter 200[PVC-Leitung] VU-Rohr75A-15016875~150

10.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 100~unter 200[PVC-Leitung] VU-Rohr100A-14519270~145

8.48 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 100~unter 200[PVC-Leitung] VP-Rohr40A-12013845~120

7.57 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 100~unter 200[PVC-Leitung] VP-Rohr50A-12013845~120

17.03 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 200~unter 300[PVC-Leitung] VP-Rohr50A-275138140~275

8.04 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 100~unter 200[PVC-Leitung] VP-Rohr65A-13015453~128

8.05 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 100~unter 200[PVC-Leitung] VP-Rohr75A-13516862~137

9.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 100~unter 200[PVC-Leitung] VP-Rohr100A-14519270~145

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Bodenschelle Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt, hochkorrosionsbeständig
Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support