Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A10430-0039 |
A10430-0043 |
A10430-0058 |
A10430-0062 |
A10430-0077 |
A10430-0081 |
A10430-0096 |
A10452-0017 |
A10452-0021 |
A10452-0036 |
A10452-0055 |
A10452-0060 |
A10452-0074 |
A10452-0089 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs) (mm) | Passende Rohrausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Stahlrohr-Ø (A) | Nenn-Ø (B) | Passender Rohraußen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 ~ unter 20 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | - | 13A | 3/8 | 17.3 | |
0.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 ~ unter 30 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | - | 16A | 1/2 | 21.7 | |
0.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 ~ unter 30 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | - | 20A | 3/4 | 27.2 | |
0.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 ~ unter 40 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | - | 25A | 1 | 34 | |
0.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 ~ unter 50 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | - | 32A | 1 1/4 | 42.7 | |
1.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 ~ unter 50 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | - | 40A | 1 1/2 | 48.6 | |
1.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 ~ unter 70 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | - | 50A | 2 | 60.5 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 ~ unter 20 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 13A | 3/8 | 17.3 | |
0.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 ~ unter 30 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 16A | 1/2 | 21.7 | ||
3.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 ~ unter 30 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 20A | 3/4 | 27.2 | |
1.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 ~ unter 40 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 25A | 1 | 34 | |
1.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 ~ unter 50 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 32A | 1 1/4 | 42.7 | |
1.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 ~ unter 50 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 40A | 1 1/2 | 48.6 | |
1.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 ~ unter 70 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 50A | 2 | 60.5 |
Loading...
Ausführung | Bügelschellen | Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm)
Passende Rohrausführung
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Stahlrohr-Ø (A)
Nenn-Ø (B)
Passender Rohraußen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften