Urethan / Urethan TG-Modell (Galvanisierung / rostfrei)

Urethan / Urethan TG-Modell (Galvanisierung / rostfrei)
[Features]
· Assembly type hanging band for hot/cold water hanging piping insulation.
· With "A10313 lock."

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A10637-0187

Teilenummer
A10637-0187
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.05 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Urethanschellen Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm) 40~unter 50 Werkstoff Stahl
Geeignetes Rohrmodell Rohre für Warm-/Kaltwasser Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Nenn-Ø (A) 40A
Nenn-Ø (B) 1 1/2 Passender Rohraußen-Ø(mm) 48.6 Dicke zur Wärmespeicherung T(mm) 20
Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Urethan / Urethan TG-Modell (Galvanisierung / rostfrei) , die Teilenummer ist A10637-0187.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A10637-0187.

Technischer Support