Vertikale Rohrbefestigung VP Vertikalband (Galvanisierung / Edelstahl)

Vertikale Rohrbefestigung VP Vertikalband (Galvanisierung / Edelstahl)
  • Mengenrabatt
[Features]
• Lantern-type standing band for VP tubes.
· VP30, VP40 and VP50 are 32 width.
• A10331: VP13 diameter is 10 A, VP16 diameter is 15A.
· Zinc electroplated finish.
• A10352: 125A or higher are made of flat steel without rib.
· Made of SUS304.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10331-0011
A10331-0026
A10331-0045
A10331-0050
A10331-0098
A10331-0115
A10331-0120
A10331-0134
A10331-0149
A10331-0153
A10331-0172
A10331-0187
A10331-0191
A10352-0011
A10352-0026
A10352-0045
A10352-0050
A10352-0098
A10352-0115
A10352-0120
A10352-0134
A10352-0149
A10352-0153
A10352-0168
A10352-0172
A10352-0187
A10352-0191
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Größe Passender Rohraußen-Ø
(mm)

0.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10~unter 20[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt1318

0.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20~unter 30[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt1622

0.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20~unter 30[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt2026

0.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30~unter 40[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt2532

1.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

70~unter 80[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt6576

3.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 80~unter 90[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt7589

4.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 100~unter 200[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt100114

21.06 €

1 13 Arbeitstage 100~unter 200[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt125140

27.64 €

1 8 Arbeitstage 100~unter 200[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt150165

21.04 €

1 11 Arbeitstage 200~unter 300[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt200216

0.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30~unter 40[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt3038

1.47 €

1 6 Arbeitstage 40~unter 50[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt4048

1.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

60~unter 70[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt5060

2.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10~unter 20[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA1318

3.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20~unter 30[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA1622

3.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20~unter 30[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA2026

3.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30~unter 40[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA2532

7.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 70~unter 80[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA6576

7.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 80~unter 90[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA7589

17.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA100114

25.75 €

1 8 Arbeitstage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA125140

26.02 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA150165

39.71 €

1 11 Arbeitstage 200~unter 300[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA200216

45.14 €

1 7 Arbeitstage 200~unter 300[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA250267

2.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30~unter 40[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA3038

4.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40~unter 50[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA4048

5.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 60~unter 70[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA5060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Senkrechte Schellen Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support