Rohrabhängung / Rostfreies TN-Abhängband

Rohrabhängung / Rostfreies TN-Abhängband
  • Mengenrabatt
Hinged Suspended Band for Fireproof Double-Layer Piping (FDP)

[Features]
· Hinge type suspended band for fire-proof two-layer piping (FDP).
· Note that the outer diameter of the pipe may vary depending on the pipe manufacturer.
· Made of SUS304

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A10206-0013

Teilenummer
A10206-0013
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.40 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm) 60~unter 70 Werkstoff Edelstahl
Geeignetes Rohrmodell Feuerbeständige zweischichtige Rohre Oberflächenbehandlung NA Größe 40
Passender Rohraußen-Ø(mm) 63 Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrabhängung / Rostfreies TN-Abhängband, die Teilenummer ist A10206-0013.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A10206-0013.

Technischer Support