Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Stahlrohr-Ø (A) | Passender Rohraußen-Ø (mm) | Länge H (mm) | Ausgleichsbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60~unter 70 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 40A | 63 | 120 | 37~110 | ||
8.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 70~unter 80 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 50A | 76 | 120 | 43~110 | ||
9.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 90~unter 100 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 65A | 92 | 120 | 51~110 | ||
10.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100~unter 200 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 75A | 106 | 120 | 58~110 | ||
13.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100~unter 200 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 100A | 132 | 120 | 71~110 | ||
9.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60~unter 70 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 40A | 63 | 150 | 37~140 | ||
10.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 70~unter 80 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 50A | 76 | 150 | 43~140 | ||
11.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 90~unter 100 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 65A | 92 | 150 | 51~140 | ||
11.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100~unter 200 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 75A | 106 | 150 | 58~140 | ||
13.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100~unter 200 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 100A | 132 | 150 | 71~140 | ||
33.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60~unter 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 40A | 63 | 120 | 37~110 | ||
33.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 70~unter 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 50A | 76 | 120 | 43~110 | ||
37.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 90~unter 100 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 65A | 92 | 120 | 51~110 | ||
54.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 75A | 106 | 120 | 58~110 | ||
59.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 100A | 132 | 120 | 71~110 | ||
37.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60~unter 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 40A | 63 | 150 | 37~140 | ||
40.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70~unter 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 50A | 76 | 150 | 43~140 | ||
41.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 90~unter 100 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 65A | 92 | 150 | 51~140 | ||
43.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 75A | 106 | 150 | 58~140 | ||
56.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 100A | 132 | 150 | 71~140 |
Loading...
Art | Bodenschelle | Passende Rohrausführung | Feuerbeständige zweischichtige Rohre | Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Stahlrohr-Ø (A)
Passender Rohraußen-Ø(mm)
Länge H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften