Sattel-Rohrschelle / TN-Bügel (Galvanisch verzinkt / Edelstahl)

Sattel-Rohrschelle / TN-Bügel (Galvanisch verzinkt / Edelstahl)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Saddle band for fire-resistant dual pipes (FDP).
· The outer diameter of the pipe might vary depending on the manufacturer.
· Exercise caution.
· Use A pins, screws, etc. to stabilize

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10439-0015
A10439-0020
A10439-0034
A10439-0049
A10439-0053
A10439-0068
A10456-0040
A10456-0069
A10456-0088
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Größe Passender Rohraußen-Ø
(mm)

2.61 €

1 12 Arbeitstage 60 ~ unter 70Stahl-4063

1.90 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 70 ~ unter 80Stahl-5075~76

3.21 €

1 12 Arbeitstage 90 ~ unter 100Stahl-6591~92

2.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 100 ~ unter 200Stahl-75104~105

4.00 €

1 12 Arbeitstage 100 ~ unter 200Stahl-100131~132

11.41 €

1 9 Arbeitstage 100 ~ unter 200Stahl-125158~159

31.12 €

1 17 Arbeitstage 90 ~ unter 100EdelstahlNA6591~92

36.17 €

1 6 Arbeitstage 100 ~ unter 200EdelstahlNA100131~132

85.53 €

1 6 Arbeitstage 100 ~ unter 200EdelstahlNA150185~187

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Bügelschellen Passende Rohrausführung Feuerbeständige zweischichtige Rohre (FDP) Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support