U-förmiger Bügel TNU-Band (Galvanisierung / Edelstahl)

U-förmiger Bügel TNU-Band (Galvanisierung / Edelstahl)
  • Mengenrabatt
U-shaped band for fire-resistant double-layer pipes (FDP).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10609-0017
A10609-0021
A10609-0036
A10609-0055
A10609-0060
A10609-0074
A10609-0089
A10629-0010
A10629-0024
A10629-0039
A10629-0043
A10629-0058
A10629-0062
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Größe Passender Rohraußen-Ø
(mm)

7.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60 ~ unter 70Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt4061・63・65

7.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 70 ~ unter 80Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt5073・75・77

8.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 90 ~ unter 100Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt6589・91・93

8.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 100 ~ unter 200Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt75102・104・106

9.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 100 ~ unter 200Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt100129・131・133

12.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100 ~ unter 200Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt125155・158・161

13.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100 ~ unter 200Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt150182・185・188

38.90 €

1 6 Arbeitstage 60 ~ unter 70[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA4061・63・65

41.87 €

1 6 Arbeitstage 70 ~ unter 80[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA5073・75・77

45.16 €

1 12 Arbeitstage 90 ~ unter 100[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA6589・91・93

50.72 €

1 6 Arbeitstage 100 ~ unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA75102・104・106

59.53 €

1 6 Arbeitstage 100 ~ unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA100129・131・133

92.77 €

1 13 Arbeitstage 100 ~ unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA125155・158・161

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung U-Rohrschelle Passende Rohrausführung Feuerbeständige zweischichtige Rohre (FDP) Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support