Rohrschelle / mit Scharnier / Material wählbar / A10155, A10202

Rohrschelle / mit Scharnier / Material wählbar / A10155, A10202
  • Mengenrabatt
[Features]
· Hinged hanging band for outer surface coated steel pipe.
· Zinc electroplating finish.
· Includes corotation preventing fixture

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10155-0012
A10155-0027
A10155-0031
A10155-0046
A10155-0065
A10155-0070
A10155-0084
A10155-0099
A10155-0101
A10155-0116
A10155-0135
A10155-0140
A10202-0014
A10202-0029
A10202-0033
A10202-0048
A10202-0052
A10202-0067
A10202-0071
A10202-0086
A10202-0103
A10202-0118
A10202-0122
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Nenn-Ø (A) Nenn-Ø (B) Passender Rohraußen-Ø
(mm)

1.30 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 20~unter 30Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt15A1/225.7

2.37 €

1 9 Arbeitstage 30~unter 40Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt20A3/431.2

2.60 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 30~unter 40Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt25A137.6

1.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 40~unter 50Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt32A1 1/446.3

2.54 €

1 12 Arbeitstage 50~unter 60Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt40A1 1/252.2

2.72 €

1 12 Arbeitstage 60~unter 70Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt50A264.1

3.55 €

1 12 Arbeitstage 70~unter 80Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt65A2 1/279.9

5.08 €

1 9 Arbeitstage 90~unter 100Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt80A392.7

4.36 €

1 12 Arbeitstage 100~unter 200Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt100A4118.3

18.86 €

1 11 Arbeitstage 100~unter 200Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt125A5143.8

22.38 €

1 11 Arbeitstage 100~unter 200Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt150A6170.2

31.93 €

1 7 Arbeitstage 200~unter 300Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt200A8221.3

10.35 €

1 13 Arbeitstage 20~unter 30[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA15A1/225.7

10.40 €

1 13 Arbeitstage 30~unter 40[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA20A3/431.2

10.99 €

1 13 Arbeitstage 30~unter 40[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA25A137.6

11.44 €

1 13 Arbeitstage 40~unter 50[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA32A1 1/446.3

9.98 €

1 9 Arbeitstage 50~unter 60[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA40A1 1/252.2

11.63 €

1 9 Arbeitstage 60~unter 70[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA50A264.1

14.91 €

1 13 Arbeitstage 70~unter 80[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA65A2 1/279.9

11.84 €

1 9 Arbeitstage 90~unter 100[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA80A392.7

12.85 €

1 9 Arbeitstage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA100A4118.3

42.65 €

1 9 Arbeitstage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA125A5143.8

51.40 €

1 9 Arbeitstage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA150A6170.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Geeignetes Rohrmodell Beschichtetes Stahlrohr Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support