Supermikromini CE00 MS-Buchse

Supermikromini CE00 MS-Buchse
Connectable by simply inserting the plug into the socket. Stainless steel (SUS) is optimally suited for use in physics, chemistry, and medical instruments and equipment.

[Features]
· The pipes can be connected by a single action by simply pushing the plug into the socket.
· The socket has a built-in automatic valve, which has excellent pressure resistance for use in a wide range of applications.
· The brass socket is finished in electroless nickel plating making it resistant to corrosion with excellent durability.
· The stainless steel socket is optimally suited for physics, chemistry, and medical instruments and equipment, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CE-00-MS-1/8
CE-00-MS-1/8-VT-20
CE-00-MS-M5
CE-00-MS-M5-VT-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Grundkörper Dichtungsmaterial Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anschlussgewindeausführung T Minimaler Querschnitt
(mm2)

7.03 €

1 5 Arbeitstage [Messing] Messing (BSBM)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~80R1/8-

20.88 €

1 5 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Fluorkautschuk] Fluorkautschuk-15~180R1/8-

6.49 €

1 5 Arbeitstage [Messing] Messing (BSBM)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~80M54.5

20.43 €

1 5 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Fluorkautschuk] Fluorkautschuk-15~180M54.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Anschlussausführung Mit Gewinde Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) Muffe (Innengewinde)
Zulässige Strömungsmedien Luft Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung/Anwendungen Standard / Industriemaschinen / Physikalische und chemische Geräte / Medizinische Geräte
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.98

Technischer Support