Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
92107-SY32 |
92107-SY38 |
92107-SY50 |
92107-SY75 |
92107-SY90 |
92107-SY100 |
92107-SY117 |
92107-SY125 |
92107-SY150 |
92107-SY200 |
92107-SY250 |
92107-SY300 |
92210-SY250 |
92210-SY300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schellen-Ø/Einsatzbereich (Min.) (mm) | Schellen-Ø/Einsatzbereich (Max.) (mm) | Werkstoff | Passende Schlauchgröße | Nenngröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 32 | 37 | [Stahl] SS | 32 | SY32 | |
4.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 38 | 46 | [Stahl] SS | 38 | SY38 | |
4.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 51 | 60 | [Stahl] SS | 50 | SY50 | |
4.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 76 | 85 | [Stahl] SS | 75 | SY75 | |
4.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 88 | 98 | [Stahl] SS | 90 | SY90 | |
4.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 97 | 117 | [Stahl] SS | 100 | SY100 | |
5.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 101 | 121 | [Stahl] SS | 117 | SY117 | |
5.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 119 | 135 | [Stahl] SS | 125 | SY125 | |
6.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 146 | 160 | [Stahl] SS | 150 | SY150 | |
7.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 197 | 217 | [Stahl] SS | 200 | SY200 | |
11.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 247 | 267 | [Stahl] SS | 250 | SY250 | ||
13.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 296 | 315 | [Stahl] SS | 300 | SY300 | ||
34.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 247 | 267 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | 250 | SY250 | ||
39.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 296 | 315 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | 300 | SY300 |
Loading...
Ausführungen | Feste Schellenlänge |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Schellen-Ø/Einsatzbereich (Min.)(mm)
Schellen-Ø/Einsatzbereich (Max.)(mm)
Werkstoff
Passende Schlauchgröße
Nenngröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften