Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Druck (normale Temperatur) (MPa) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø (mm) | Nenn-Ø (Zoll) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 38 | 46.8 | 0.03 | 45 | 38 | 1 1/2 | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 38 | 46.8 | 0.03 | 45 | 38 | 1 1/2 | 2 ~ 30 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 50.6 | 61.2 | 0.03 | 55 | 50 | 2 | 1 ~ 30 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 62.4 | 73.0 | 0.02 | 65 | 65 | 2 1/2 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 76.4 | 87.2 | 0.02 | 75 | 75 | 3 | 1 ~ 30 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 88.9 | 100.3 | 0.01 | 90 | 90 | 3 1/2 | 1 ~ 30 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 101.6 | 113.0 | 0.01 | 100 | 100 | 4 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125.9 | 139.7 | 0.01 | 125 | 125 | 5 | 1 ~ 20 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 152.4 | 166.2 | 0.01 | 150 | 150 | 6 | 1 ~ 20 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 203.7 | 217.5 | 0.005 | 200 | 200 | 8 | 1 ~ 20 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 252 | 274.2 | 0.005 | 350 | 250 | 10 | 1 ~ 10 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 303 | 328.2 | 0.005 | 350 | 300 | 12 | 1 ~ 10 |
Loading...
Werkstoff | Polypropylen und EPDM | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Standard / Antistatische Eigenschaften / Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Hitzebeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | Zulässige Flüssigkeit | Pulver / Getreide / Papierstaub | Betriebstemperaturbereich(℃) | -30::80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø(mm)
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa)
Nenn-Ø (mm)
Nenn-Ø (Zoll)
Length(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften