Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Druck (normale Temperatur) (MPa) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø (mm) | Nenn-Ø (Zoll) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 32 | 1 1/4 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 37.3 | 44.5 | 0.06 | 38 | 38 | 1 1/2 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 50.8 | 59.8 | 0.05 | 50 | 50 | 2 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 64 | 73.2 | 0.04 | 65 | 65 | 2 1/2 | 1 ~ 30 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 76.5 | 85.9 | 0.04 | 75 | 75 | 3 | 1 ~ 30 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 90 | 100 | 0.03 | 90 | 90 | 3 1/2 | 1 ~ 30 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 103 | 113.0 | 0.03 | 100 | 100 | 4 | 1 ~ 30 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 127.3 | 137.3 | 0.02 | 125 | 125 | 5 | 1 ~ 20 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 151.4 | 162 | 0.02 | 150 | 150 | 6 | 1 ~ 20 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 176.6 | 187.8 | 0.01 | 175 | 175 | 7 | 1 ~ 20 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 205 | 216.8 | 0.01 | 200 | 200 | 8 | 1 ~ 20 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 252.1 | 263.9 | 0.01 | 250 | 250 | 10 | 1 ~ 10 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 303 | 316.0 | 0.01 | 300 | 300 | 12 | 1 ~ 10 |
Loading...
Werkstoff | Weich・Hart-PVC | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø(mm)
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa)
Nenn-Ø (mm)
Nenn-Ø (Zoll)
Length(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften