Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VS-A-025-[1-50/1] |
VS-A-032-[1-50/1] |
VS-A-038-[1-50/1] |
VS-A-050-[1-50/1] |
VS-A-060-[1-50/1] |
VS-A-065-[1-50/1] |
VS-A-075-[1-50/1] |
VS-A-100-[1-50/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße (oder Nenn-Ø)/mm | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Zulässiger Druck (normale Temperatur) (MPa) | Nenn-Ø/Zoll (φ) | Innen-Ø (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 Arbeitstage | 25 | 31.4 | 69 | ~0.3 | 1 | 25.4 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 32 | 39.2 | 84 | ~0.25 | 1 1/4 | 32 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 38 | 45.8 | 129 | ~0.25 | 1 1/2 | 38 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 50 | 59.2 | 165 | ~0.25 | 2 | 50.8 | 1 ~ 50 | ||
1 | 36 Arbeitstage | 60 | 69.7 | 165 | ~0.25 | - | 60.5 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 65 | 75 | 195 | ~0.25 | 2 1/2 | 63.5 | 1 ~ 50 | ||
1 | 89 Arbeitstage | 75 | 88.8 | 210 | ~0.25 | 3 | 76.2 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 100 | 117.6 | 330 | ~0.15 | 4 | 101.6 | 1 ~ 50 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Standard / Transparenz / Vakuum |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Vinylchlorid | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Natur transparent |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße (oder Nenn-Ø)/mm
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius(mm)
Nenn-Ø/Zoll(φ)
Innen-Ø(mm)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften