Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DC-AL2-100-05 |
DC-AL2-125-05 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø mm (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.89 € | 2 | 6 Arbeitstage | 109.0 | 111.4 | 65 | 100(4) | ||
84.83 € | 2 | 14 Arbeitstage | 131.4 | 133.7 | 75 | 125(5) |
Loading...
Werkstoff | Aluminiumfolie + Stahldraht | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Maximal zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa) | 0.01 | Betriebstemperaturbereich(℃) | 10::80 |
Länge(m) | 5 | Einkaufseinheit(Stk.) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø(mm)
Außen-Ø(mm)
Nenn-Ø mm (Zoll)
Ausführung
Optionale Eigenschaften