Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DC-AL-038-05 |
DC-AL-050-05 |
DC-AL-065-05 |
DC-AL-075-05 |
DC-AL-100-05 |
DC-AL-117-05 |
DC-AL-125-05 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Maximal zulässiger Druck (normale Temperatur) (MPa) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø mm (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 42.7 | 45.0 | 0.02 | 30 | 38(1 1/2) | ||
79.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 53.0 | 55.3 | 0.02 | 35 | 50(2) | ||
81.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 68.0 | 70.3 | 0.02 | 45 | 65(2 1/2) | ||
87.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 78.0 | 80.3 | 0.01 | 55 | 75(3) | ||
89.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 103 | 105.3 | 0.01 | 70 | 100(4) | ||
116.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 117.0 | 119.3 | 0.01 | 75 | 117(4 1/2) | ||
131.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 128 | 130.3 | 0.01 | 90 | 125(5) |
Loading...
Werkstoff | Aluminiumfolie + Stahldraht | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebstemperaturbereich(℃) | 10::80 | Länge(m) | 5 |
Einkaufseinheit(Stk.) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø(mm)
Außen-Ø(mm)
Maximal zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa)
Nenn-Ø mm (Zoll)
Ausführung
Optionale Eigenschaften