Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DC-MD25-050-05 |
DC-MD25-065-05 |
DC-MD25-075-05 |
DC-MD25-125-05 |
DC-MD25-150-05 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø mm (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
329.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 51 | 55.0 | 110 | 50(2) | ||
377.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 66 | 70 | 140 | 65(2 1/2) | ||
569.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 76 | 80 | 160 | 75(3) | ||
663.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 126.5 | 130.5 | 250 | 125(5) | ||
636.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 152 | 156 | 280 | 150(6) |
Loading...
Werkstoff | Spezielles Beschichtungsgewebe | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Standard / Flammfest |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau | Zulässige Flüssigkeit | Luft / Funken | Maximal zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa) | 0.007 |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::250 | Länge(m) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø(mm)
Außen-Ø(mm)
Nenn-Ø mm (Zoll)
Ausführung
Optionale Eigenschaften