Leitungsschlauch, Metallschlauch (MD18)

Leitungsschlauch, Metallschlauch (MD18)
Uses a reinforced core of aluminum foil, glass cross, and SPTE. A lightweight and flexible duct for easy stowing, storage, and transportation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DC-MD18-050-05
DC-MD18-075-05
DC-MD18-090-05
DC-MD18-100-05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø mm (Zoll)

137.79 €

1 6 Arbeitstage 5155.011050(2)

194.82 €

1 6 Arbeitstage 768016075(3)

178.21 €

1 83 Arbeitstage 91.595.519090(3 1/2)

221.30 €

1 6 Arbeitstage 101.5105.5210100(4)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium-Glas-Gewebe Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Standard / Flammfest
Farbe Grau Zulässige Flüssigkeit Luft Maximal zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa) 0.007
Betriebstemperaturbereich(℃) -20::180 Länge(m) 5

Technischer Support