Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DC-AR-038-[1-30/1] |
DC-AR-050-[1-30/1] |
DC-AR-065-[1-30/1] |
DC-AR-075-[1-30/1] |
DC-AR-100-[1-30/1] |
DC-AR-150-[1-20/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Maximal zulässiger Druck (normale Temperatur) (MPa) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø mm (Zoll) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 Arbeitstage | 38.1 | 47.8 | 0.03 | 45 | 38(1 1/2) | 1 ~ 30 | ||
1 | 16 Arbeitstage | 50.6 | 61.8 | 0.03 | 55 | 50(2) | 1 ~ 30 | ||
1 | 16 Arbeitstage | 62.4 | 73.6 | 0.02 | 65 | 65(2 1/2) | 1 ~ 30 | ||
1 | 16 Arbeitstage | 76.4 | 87.8 | 0.02 | 75 | 75(3) | 1 ~ 30 | ||
1 | 79 Arbeitstage | 101.6 | 113.6 | 0.01 | 100 | 100(4) | 1 ~ 30 | ||
1 | 16 Arbeitstage | 152.4 | 166.8 | 0.01 | 150 | 150(6) | 1 ~ 20 |
Loading...
Werkstoff | Olefin-Harz | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Standard / Antistatische Eigenschaften / Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Hitzebeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | Zulässige Flüssigkeit | Pulver / Getreide / Papierstaub | Betriebstemperaturbereich(℃) | -30::80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø(mm)
Außen-Ø(mm)
Maximal zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa)
Nenn-Ø mm (Zoll)
Length(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften