Leitungsschlauch, Faltenschlauch

Leitungsschlauch, Faltenschlauch
Can be extended or contracted freely and stored at a compact size 1/3 - 1/3.5 of its extended length. Has a large mouth, but is lightweight at φ200 - 2㎏/m, and can be made compact for easy transportation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DC-AC-350-[1-10/1]

Teilenummer
DC-AC-350-[1-10/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Length
(m)
1 14 Arbeitstage 1 ~ 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff PVC (Polyvinylchlorid) Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Standard
Innen-Ø(mm) 350 Außen-Ø(mm) 367.0 Farbe Grau
Zulässige Flüssigkeit Luft Maximal zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa) 0.005 Zulässiger Biegeradius(mm) 350
Nenn-Ø mm (Zoll) 350(14)

Technischer Support