Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DC-FT-050-05 |
DC-FT-065-05 |
DC-FT-075-05 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø mm (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | 58.0 | 40 | 50(2) | ||
110.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 73.0 | 55 | 65(2 1/2) | ||
122.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 79 | 82 | 60 | 75(3) |
Loading...
Werkstoff | Olefin-Harz + Stahldraht | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Weiß | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::80 |
Länge(m) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø(mm)
Außen-Ø(mm)
Nenn-Ø mm (Zoll)
Ausführung
Optionale Eigenschaften