Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DC-T-032-[1-50/1] |
DC-T-050-[1-30/1] |
DC-T-065-[1-30/1] |
DC-T-075-[1-30/1] |
DC-T-090-[1-30/1] |
DC-T-100-[1-30/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Maximal zulässiger Druck (normale Temperatur) (MPa) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø mm (Zoll) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Arbeitstage | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 32(1 1/4) | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 50.6 | 59.8 | 0.05 | 50 | 50(2) | 1 ~ 30 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 62.4 | 71.6 | 0.04 | 65 | 65(2 1/2) | 1 ~ 30 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 76.4 | 86.4 | 0.04 | 75 | 75(3) | 1 ~ 30 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 88.9 | 99.5 | 0.03 | 90 | 90(3 1/2) | 1 ~ 30 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 101.6 | 112.2 | 0.03 | 100 | 100(4) | 1 ~ 30 |
Loading...
Werkstoff | PVC (Polyvinylchlorid) | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Transparent | Zulässige Flüssigkeit | Pulver / Getreide / Luft |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø(mm)
Außen-Ø(mm)
Maximal zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa)
Nenn-Ø mm (Zoll)
Length(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften