Leitungsschlauch, Harter Schlauch N.S.

Leitungsschlauch, Harter Schlauch N.S.
[Features]
· PVC Product.
· Excellent heat resistance.
· Structure has less bends due to temperature change.
· Flexible bendable hose.
· At least 10% lighter than existing hard ducts.
· Up to 50% elastic so as not to damage the airtightness.
· Aperture will change just by twisting the opening of the duct.
· Can be easily cut with a knife, and can be connected by just inserting the opening of the duct and wreathing with tape.
· Cutting and mounting are easy and piping work can be performed easily.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DC-NS-H-065-[1-10/1]
DC-NS-H-090-[1-10/1]
DC-NS-H-200-[1-10/1]
DC-NS-H-300-[1-4/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø mm (Zoll) Length
(m)
1 56 Arbeitstage 6571.8-10~8015565(2 1/2)1 ~ 10
1 56 Arbeitstage 9096.8-10~8021090(3 1/2)1 ~ 10
1 56 Arbeitstage 200207.2-10~75450200(8)1 ~ 10
1 56 Arbeitstage 300310-10~70780300(12)1 ~ 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Olefin-Harz Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Standard / Hitzebeständigkeit
Farbe Grau Zulässige Flüssigkeit Luft

Technischer Support