Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RNI-10X8A-W |
RNI-15X8A-W |
RNI-15X10A-W |
RNI-20X10A-W |
RNI-20X15A-W |
RNI-25X15A-W |
RNI-25X20A-W |
RNI-32X20A-W |
RNI-32X25A-W |
RNI-40X20A-W |
RNI-40X32A-W |
RNI-50X40A-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | |
3.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | |
3.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | |
3.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | |
4.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | |
5.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1B (25A) | 1/2B (15A) | |
5.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1B (25A) | 3/4B (20A) | |
10.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
10.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
13.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | ||
13.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
13.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Nippel mit unterschiedlichem Ø |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Schwarzer Temperguss | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Farbe | Weiß |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften