Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RSL-20X15A-W |
RSL-25X20A-W |
RSL-32X25A-W |
RSL-40X32A-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
13.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
20.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
27.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Werkstoff | Schwarzer Temperguss |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Farbe | Weiß |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften