Weißes und Schwarzes Verbindungsstück - Stecker

Weißes und Schwarzes Verbindungsstück - Stecker

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
A white/black plug fitting—manufactured by Yodoshi Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: FCMB270
· Working fluid: water, air, steam, chemicals, oil
· Surface treatment: galvanized

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-6A-B
P-6A-W
P-8A-B
P-8A-W
P-10A-B
P-10A-W
P-15A-B
P-15A-W
P-20A-B
P-20A-W
P-25A-B
P-25A-W
P-32A-B
P-32A-W
P-40A-B
P-40A-W
P-50A-B
P-50A-W
P-65A-B
P-65A-W
P-80A-B
P-80A-W
P-100A-B
P-100A-W
P-125A-B
P-125A-W
P-150A-B
P-150A-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Oberflächenbehandlung Farbe

2.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -1/8B (6A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

2.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -1/8B (6A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

1.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -1/4B (8A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

2.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -1/4B (8A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

2.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/8B (10A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

2.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -3/8B (10A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

2.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/2B (15A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

1.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/2B (15A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

4.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/4B (20A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

2.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/4B (20A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

4.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101B (25A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

2.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101B (25A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

5.51 €

1 8 Arbeitstage 101 1/4B (32A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

5.24 €

1 5 Arbeitstage 101 1/4B (32A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

5.96 €

1 8 Arbeitstage 101 1/2B (40A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

5.97 €

1 5 Arbeitstage 101 1/2B (40A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

8.61 €

1 8 Arbeitstage 102B (50A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

7.60 €

1 5 Arbeitstage 102B (50A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

11.04 €

1 5 Arbeitstage 102 1/2B (65A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

10.13 €

1 5 Arbeitstage 102 1/2B (65A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

17.45 €

1 8 Arbeitstage 103B (80A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

16.90 €

1 5 Arbeitstage 103B (80A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

26.78 €

1 8 Arbeitstage 104B (100A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

29.50 €

1 5 Arbeitstage -4B (100A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

79.72 €

1 8 Arbeitstage 105B (125A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

79.72 €

1 8 Arbeitstage 105B (125A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

79.37 €

1 8 Arbeitstage 106B (150A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

104.15 €

1 8 Arbeitstage 106B (150A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussform Stopfen
Werkstoff Schwarzer Temperguss Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support