Weißes und Schwarzes Verbindungsstück - T-Stücke

Weißes und Schwarzes Verbindungsstück - T-Stücke
  • Mengenrabatt
Black or white fitting tees that can be used with pipes made of black heart malleable cast iron for water, oil, steam, air or gas.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-6A-B
T-6A-W
T-8A-B
T-8A-W
T-10A-B
T-15A-B
T-15A-W
T-20A-B
T-20A-W
T-25A-B
T-25A-W
T-32A-B
T-32A-W
T-40A-B
T-40A-W
T-50A-B
T-50A-W
T-65A-B
T-65A-W
T-80A-B
T-80A-W
T-100A-B
T-125A-B
T-150A-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Oberflächenbehandlung Farbe Band (dickes Ende)

5.86 €

1 8 Arbeitstage 101/8B (6A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarzVerfügbar

3.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/8B (6A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeißVerfügbar

5.33 €

1 5 Arbeitstage 101/4B (8A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarzNA

3.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/4B (8A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeißNA

5.86 €

1 8 Arbeitstage 103/8B (10A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarzNA

2.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/2B (15A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarzNA

3.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/2B (15A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeißNA

5.05 €

1 5 Arbeitstage 103/4B (20A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarzNA

5.05 €

1 5 Arbeitstage 103/4B (20A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeißNA

6.38 €

1 5 Arbeitstage 101B (25A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarzNA

6.70 €

1 5 Arbeitstage 101B (25A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeißNA

8.71 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101 1/4B (32A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarzNA

9.59 €

1 5 Arbeitstage 101 1/4B (32A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeißNA

9.75 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101 1/2B (40A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarzNA

12.19 €

1 5 Arbeitstage 101 1/2B (40A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeißNA

16.35 €

1 5 Arbeitstage 102B (50A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarzNA

16.17 €

1 5 Arbeitstage 102B (50A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeißNA

30.92 €

1 8 Arbeitstage 102 1/2B (65A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarzVerfügbar

29.46 €

1 8 Arbeitstage 102 1/2B (65A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeißVerfügbar

42.00 €

1 8 Arbeitstage 103B (80A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarzVerfügbar

44.31 €

1 5 Arbeitstage 103B (80A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeißVerfügbar

65.24 €

1 8 Arbeitstage 104B (100A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarzVerfügbar

141.43 €

1 8 Arbeitstage 105B (125A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarzVerfügbar

214.84 €

1 8 Arbeitstage 106B (150A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarzVerfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Schwarzer Temperguss Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support